Görgősláb rögzítő rendszerrel poliuretán 95045-FIL1731
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Nyommentes futófelület
- Érintkezési felületet nem színező
Sales unit
32,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszerrel
Alak
E
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 1/16
-
1 3/8
-
2 1/16
A hüvelykben
9/16
B1 hüvelykben
1 1/2
B2 hüvelykben
1 7/8
B3 hüvelykben
2 3/8
D1 hüvelykben
1/4
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
collban
2 3/8
L1 hüvelykben
1 7/8
L2 hüvelykben
1 1/2
R hüvelykben
1 1/4
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
lbs
550
UNSPSC Code
31161506
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
Description
Anyag
Ház, acéllemez. Keréktest, acél, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, becsavarozott.
Vezetőgörgők csatlakozó karimával.
Vezetőgörgők csatlakozó karimával.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.