text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
karimával
Kivitel 2
szögletes   
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső átmérő (inch)
1.25
G=Szélesség
75
L=magasság
52,5
M=hossz
75
B
7
C
30
D
45
E
45
H
57
K
62
N
10
R
46
S
M8x50
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
További információk
Az A-irányú értékek collban, a többi irányban mm-ben adottak.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak