Cső-összekötő karimával alumínium vibrációsan csiszolt 29014-52CS
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez és további átmérők
Sales unit
26,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tube clamp
Version 1
with flange
Version 2
square
Main
material
aluminium
Surface finish
body
tumbled
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
A=Internal diameter (inch)
1
G=-Width
75
L=height
52,5
M= length
75
B
7
C
30
D
45
E
45
H
57
K
62
N
10
R
46
S
M8x50
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Anyag
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
További információk
Az A-irányú értékek collban, a többi irányban mm-ben adottak.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.