text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
kör keresztmetszetű csövekhez
Kivitel 2
csukló
Terméktípus
fogazás nélkül
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső átmérő (inch)
1.5
B=Belső átmérő (inch)
1.5
C
60
D
56
E
57
G
56
H
60
K
188
L
200
M
100
P
48
R
69
S
M10x50
UNSPSC Code
31161513
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
Alumíniumöntvény.
Hengeresfejű csavar, DIN 7984 és hatlapú anya, DIN 985, acél.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Horganyzott hengeresfejű csavar, hatlapfejű csavar és hatlapú anya.
További információk
Az A- és B-irányú értékek collban, a többi irányban mm-ben adottak.
Funkciók
A csuklós cső-összekötők 180°-ban fokozatmentesen átállíthatók.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak