Cső-összekötő kör keresztmetszetű csövekhez alumínium vibrációsan csiszolt 29032-5CS
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- 180°-ban fokozatmentes állítható
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez és további átmérők
Mennyiségi egység
44,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Tube clamp
Version 1
for round tubes
Version 2
Swivel
Product type
without toothing
Main
material
aluminium
Surface finish
body
tumbled
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
A=Internal diameter (inch)
1
B=Internal diameter (inch)
1
C
45
D
40
E
42
G
40
H
43
K
138
L
147
M
73
P
33
R
52
S
M8x35
UNSPSC Code
31161513
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
Alumíniumöntvény.
Hengeresfejű csavar, DIN 7984 és hatlapú anya, DIN 985, acél.
Hengeresfejű csavar, DIN 7984 és hatlapú anya, DIN 985, acél.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Horganyzott hengeresfejű csavar, hatlapfejű csavar és hatlapú anya.
Horganyzott hengeresfejű csavar, hatlapfejű csavar és hatlapú anya.
További információk
Az A- és B-irányú értékek collban, a többi irányban mm-ben adottak.
Funkciók
A csuklós cső-összekötők 180°-ban fokozatmentesen átállíthatók.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.