Cső-összekötő keresztidom alumínium vibrációsan csiszolt 29000-5CPCP
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Mennyiségi egység
17,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
keresztidom
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő (inch)
0.5
B=Belső átmérő (inch)
0.5
C
20
D
25,5
E
25,5
K
43,5
L
67
P
23
Q
23
R
49
S
M6x20
T
M6x20
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
További információk
Az A- és B-irányú értékek collban, a többi irányban mm-ben adottak.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.