text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
t-idom
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
acél
A=Belső átmérő (inch)
1.5
B=Belső átmérő (inch)
1.5
C
55
D
56
E
60
F
74
G
56
H
61
K
116
L
134
M
88
P
40
R
108
S
M10x30
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
További információk
Az A- és B-irányú értékek collban, a többi irányban mm-ben adottak.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak