Csuklós talp lengéscsillapított nemesacél 27806-3A6
- Komponens a csuklós láb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását
Sales unit
23,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Csuklós talp
Kivitel 1
lengéscsillapított
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=D1 (inch)
5/8-11
D=talpátmérő
50
H=Magasság
40
D3
40,5
H1
32
H2
7
H3
(préselésnél
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
8 / 6.8 / 5.9
SW
24
T
14
Terhelhetőség
max., kN
0,435
UNSPSC Code
31161701
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
Description
Anyag
Acél kivitel:
Nemesíthető acél nyomótalp, automataacél gömbelem.
Nemesacél kivitel:
Nemesacél nyomótalp és gömbelem.
Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).
Nemesíthető acél nyomótalp, automataacél gömbelem.
Nemesacél kivitel:
Nemesacél nyomótalp és gömbelem.
Szigetelőlemez, PUR elasztomer (Sylomer V12).
Kivitel
Acél kivitel:
golyós elem, betétedzésű, barnított. Talp, barnított.
Nemesacél kivitel:
fémtiszta.
Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Használati tartomány -30 °C és +70 °C között.
golyós elem, betétedzésű, barnított. Talp, barnított.
Nemesacél kivitel:
fémtiszta.
Szürke szigetelőlemez, ragasztott, csúszásbiztos.
Használati tartomány -30 °C és +70 °C között.
További információk
A táblázatban megadott terhelhetőség egy ajánlás arra vonatkozóan, hogy a csillapító betét folyamatos statikus terhelésig használható.
Ez a statikus terhelés 0,4 N/mm² felületi nyomásnak felel meg, amelynél az alapanyag az optimális szigetelési tulajdonságai elérésére törekszik. Ekkor az is számít, hogy dinamikus igénybevétel esetén további terhelés is előfordul, amely akár 0,6 N/mm² nagyságú is lehet.
A szigetelőlemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza a csuklós talp elcsúszását.
Csuklós talp (lengéscsillapítás nélkül), lásd: 07144.
Rajzi hivatkozás
1) Szigetelőlemez
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.