Állítható láb nemesacél 27790-05-1150A7X100
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A gumilemez csillapítja a testhangot
- Megfelelő anya mellékelve
- FDA által bevizsgált
- Külön védelem a hajlított alátéteknek köszönhetően
Mennyiségi egység
58,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
gumi
D1=D1 (inch)
3/4-10
H1=Teljes magasság
148
H=Magasság
35
L=menethossz
100
Acélkulcs
1.4301
D
150
H2
48
Kulcsnyílás, col
5/8
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
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
Talp, menetes orsó, nemesacél 1.4301 (megfelel az AISI 304-nek).
Gumifeltét (NBR) 80 Shore, FDA jóváhagyással.
Kivitel
Talp, nemesacél, polírozott.
Menetes orsó, nemesacél, fémtiszta.
Gumifeltét, vulkanizált, fekete.
Menetes orsó, nemesacél, fémtiszta.
Gumifeltét, vulkanizált, fekete.
További információk
Állítólábak, nemesacél elforgatható beépítésű menetes orsóval és gumi felfekvő felülettel. A vulkanizálással felvitt masszív gumi támaszfelület szilárdan kötődik a talphoz. A gumi támaszfelület kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a test rezgéséből eredő zajokat és gátolja a rezgések és ütődések átvitelét a padlózatra.
A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
A nemesacél állítólábaknál az 5/8-11-es orsómérettől kezdve a kulcsméret kétélű kivitelezésű.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
A nemesacél állítólábaknál az 5/8-11-es orsómérettől kezdve a kulcsméret kétélű kivitelezésű.
Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Egyedi igényre
Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4401.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.