text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
gumi
D1=D1 (inch)
3/8-16
H1=Teljes magasság
187
H=Magasság
30,5
L=menethossz
150
Acélkulcs
1.4301
D
80
H2
37
Kulcsnyílás, col
1/2
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
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
Talp, menetes orsó, nemesacél 1.4301 (megfelel az AISI 304-nek).

Gumifeltét (NBR) 80 Shore, FDA jóváhagyással.

Kivitel
Talp, nemesacél, polírozott.
Menetes orsó, nemesacél, fémtiszta.
Gumifeltét, vulkanizált, fekete.
További információk
Állítólábak, nemesacél elforgatható beépítésű menetes orsóval és gumi felfekvő felülettel. A vulkanizálással felvitt masszív gumi támaszfelület szilárdan kötődik a talphoz. A gumi támaszfelület kitűnő talajtapadással rendelkezik. Csillapítja a test rezgéséből eredő zajokat és gátolja a rezgések és ütődések átvitelét a padlózatra.

A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.

A nemesacél állítólábaknál az 5/8-11-es orsómérettől kezdve a kulcsméret kétélű kivitelezésű.

Kiszállítás a megfelelő anyával együtt.
Egyedi igényre
Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4401.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought