Állítható láb higiéniai területre nemesacél 27791-05-1150A8X140
- Kifejezetten higiéniai területre
- Magas felületi minőség
- 15°-os dőlésszög
- 3-A tanúsítvánnyal
- Alkalmazási területek: élelmiszeripar, sörfőzdék, tejfeldolgozó üzemek, ital-, valamint gyógyszeripar
Mennyiségi egység
124,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítható láb
Kivitel 1
higiéniai területre
Alak
A
Alaktípus
rögzítőfurat nélkül
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=D1 (inch)
1-8
D=talpátmérő
150
H1=Teljes magasság
203
H=Magasság
35
L=menethossz
79
Acélkulcs
1.4301
D2
35
H2
63
Kulcsnyílás 1, col
1 1/4
Kulcsnyílás, col
7/8
L1
60
L2
45
L3
140
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
35
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
Talp és menetes orsó, nemesacél 1.4301.
Gumifeltét (NBR) 85 Shore +/-5, FDA tanúsítvány.
Gumi tömítés, szilikon, FDA tanúsítvány.
Kivitel
Magasfényű polírozott talp.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
Fémtiszta menetes orsó.
Fekete gumifeltét.
Kék gumitömítés.
További információk
A 3-A Sanitary Standard szabvány szerint tanúsított.
A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.
A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
A felület kiváló minősége és a menetes járatok 2-szeres tömítése, valamint az állítható gépláb tengelycsuklójának különleges tömítése megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a tisztítási időket minimálisra csökkenti.
A gépláb 3-A emblémával kerül szállításra.
Kullanım
A gépláb kifejezetten az élelmiszeriparban, a söriparban, a tejiparban, az üdítőital-iparban és a gyógyszeriparban használt gépekhez, berendezésekhez és készülékekhez alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) Állítási tartomány
Accessory
Menetburkolat 27791-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.