text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
T-Slot bolt
Version 1
lightweight
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
A in inch
3/4
B in inch
2.000
D1 in inch
3/4-10
E1 in inch
1.313
E2 in inch
1.313
K in inch
0.531
L inch
3.000
UNSPSC Code
31161506
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
Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak