text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
T-Horonycsavar
Kivitel 1
könnyűszerkezetes kivitel
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
barnított
A hüvelykben
1/2
B hüvelykben
1.500
D1 hüvelykben
1/2-13
E1 hüvelykben
0.875
E2 hüvelykben
0.875
K hüvelykben
0.313
L collban
2.000
UNSPSC Code
31161506
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak