Tőcsavar sík edzett acél barnított 07020-02-L56A51
- Menet mindkét oldalon központi szárral
- Hatlap behajtású kivitelek kaphatók
Mennyiségi egység
3,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tőcsavar
Kivitel 1
sík
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
1/2-13
B1 hüvelykben
1.500
B2 hüvelykben
1.500
L
collban
7.000
UNSPSC Code
31161509
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.