Tőcsavar sík edzett acél barnított 07020-02-L42A51
- Menet mindkét oldalon központi szárral
- Hatlap behajtású kivitelek kaphatók
Sales unit
2,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Tőcsavar
Kivitel 1
sík
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
1/2-13
B1 hüvelykben
1.250
B2 hüvelykben
1.250
L
collban
3.500
UNSPSC Code
31161509
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.