Tőcsavar Szabványos edzett acél barnított 07020-02-L32A60
- Menet mindkét oldalon központi szárral
- Hatlap behajtású kivitelek kaphatók
Mennyiségi egység
3,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tőcsavar
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
5/8-11
B1 hüvelykben
0.750
B2 hüvelykben
0.750
L
collban
2.000
UNSPSC Code
31161509
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.