text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szemescsavar
Kivitel 1
támasztófelülettel
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
B hüvelykben
3.000
B1 hüvelykben
3.313
D1 hüvelykben
3/4-10
D2 hüvelykben
0.750
D3 hüvelykben
1.500
L collban
6.000
R hüvelykben
0.750
S hüvelykben
0.875
UNSPSC Code
31161511
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak