Szemescsavar támasztófelülettel edzett acél edzett és barnított 07181-10-A3A08CNL05
- Csapágycsapként, lengőpántként és vezetékként is alkalmazható
Mennyiségi egység
21,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szemescsavar
Kivitel 1
támasztófelülettel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
B hüvelykben
4.313
B1 hüvelykben
4.313
D1 hüvelykben
1/2-13
D2 hüvelykben
0.500
D3 hüvelykben
1.000
L
collban
4.875
R hüvelykben
0.516
S hüvelykben
0.500
UNSPSC Code
31161511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.