Szemescsavar edzett acél edzett és barnított 07180-01-A4L48COL06
- Csapágycsapként, lengőpántként és vezetékként is alkalmazható
Mennyiségi egység
18,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szemescsavar
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
B hüvelykben
2.500
D1 hüvelykben
3/8-16
D2 hüvelykben
0.375
D3 hüvelykben
0.750
L
collban
5.000
S hüvelykben
0.375
UNSPSC Code
31161511
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.