Szemescsavar edzett acél edzett és barnított 07180-01-A3L44CNL05
- Csapágycsapként, lengőpántként és vezetékként is alkalmazható
Mennyiségi egység
16,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Eye bolt
Main
material
QT steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
B in inch
2.000
D1 in inch
5/16-18
D2 in inch
0.313
D3 in inch
0.625
L
inch
4.000
S in inch
0.313
UNSPSC Code
31161511
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.