text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Eye bolt
Main material
QT steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
B in inch
1.500
D1 in inch
5/16-18
D2 in inch
0.250
D3 in inch
0.625
L inch
3.000
S in inch
0.313
UNSPSC Code
31161511
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak