Hosszabbító anya edzett acél edzett és barnított 07220-01-11A6
- Menetes szárak meghosszabbítása
Mennyiségi egység
7,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hosszabbító anya
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D=Menet
5/8-11
E hüvelykben
1.226
H hüvelykben
1.625
Kulcsnyílás, col
1.063
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.