text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hosszabbító anya
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D=Menet
1/2-13
E hüvelykben
1.010
H hüvelykben
1.250
Kulcsnyílás, col
0.875
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak