text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
nehéz kivitel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
D=Menet
1/4-20
E hüvelykben
0.577
H hüvelykben
0.234
Kulcsnyílás, col
0.500
UNSPSC Code
31161513
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak