Vállas anya edzett acél edzett és barnított 07240-01-11A5
Mennyiségi egység
3,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vállas anya
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D=Menet
1/2-13
A hüvelykben
0.188
D1 hüvelykben
1.125
H hüvelykben
0.688
Kulcsnyílás, col
0.875
UNSPSC Code
31161513
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.