text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Vállas anya
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D=Menet
5/8-11
A hüvelykben
0.250
D1 hüvelykben
1.375
H hüvelykben
0.906
Kulcsnyílás, col
1.063
UNSPSC Code
31161513
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak