Vállas anya forgatható edzett acél edzett és barnított 07242-01-11A3
Mennyiségi egység
6,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vállas anya
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D=Menet
5/16-18
A hüvelykben
0.141
D1 hüvelykben
0.750
H hüvelykben
0.438
Kulcsnyílás, col
0.563
UNSPSC Code
31161513
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.