Gömb kompenzálóelem szerelési egység edzett acél edzett és barnított 07420-01-11D2
- Egyenetlenségek kiegyenlítésére
Mennyiségi egység
29,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömb kompenzálóelem
Kivitel 1
szerelési egység
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Alábbiakhoz
1-1/2
D hüvelykben
1.563
D1 hüvelykben
2.875
H hüvelykben
0.500
UNSPSC Code
31162800
α
3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.