text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömb kompenzálóelem
Kivitel 1
szerelési egység
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
Alábbiakhoz
5/8
D hüvelykben
0.656
D1 hüvelykben
1.375
H hüvelykben
0.313
UNSPSC Code
31162800
α
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought