Spherical washer levelling set assembly QT steel hardened and black oxid finish 07420-01-11CP
- Egyenetlenségek kiegyenlítésére
Mennyiségi egység
4,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Spherical washer levelling set
Version 1
assembly
Main
material
QT steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
D in inch
0.531
D1 in inch
1.125
H in inch
0.313
Suitable for
7/16, 1/2
UNSPSC Code
31162800
α
4, 2
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Carbon steel.
Version
Case-hardened and black oxidised.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.