T-Horonycsavar nehéz kivitel acél barnított 07041-2A5L48
- Gyors szerelés
Mennyiségi egység
33,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
T-Slot bolt
Version 1
heavy-duty version
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
A in inch
1/2
B in inch
2.000
D1 in inch
1/2-13
E1 in inch
0.875
E2 in inch
1.250
K hüvelykben
0.313
L
inch
5.000
UNSPSC Code
31161506
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.