T-Horonycsavar könnyűszerkezetes kivitel edzett acél barnított 07041-1A5L24
- Gyors szerelés
Mennyiségi egység
16,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
T-Horonycsavar
Kivitel 1
könnyűszerkezetes kivitel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
A hüvelykben
1/2
B hüvelykben
1.000
D1 hüvelykben
1/2-13
E1 hüvelykben
0.875
E2 hüvelykben
1.188
K hüvelykben
0.250
L
collban
1.500
UNSPSC Code
31161506
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.