Anya t-horonyhoz edzett acél hardened and black oxid finish 07060-01-1A516L12
- Alkalmas T-hornyokhoz
Sales unit
6,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Nut
Version 1
for T-slot
Main
material
QT steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
D=Thread
1/2-13
B in inch
1-1/8
B1 in inch
5/8
H in inch
0.750
H1 in inch
0.375
L
inch
1.125
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
Az utolsó csavarmenet nem teljes, így az ellenpár nem csavarozható át teljesen.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.