Anya t-horonyhoz edzett acél edzett és barnított 07060-01-1A515L10
- Alkalmas T-hornyokhoz
Sales unit
4,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D=Menet
1/2-13
B hüvelykben
7/8
B1 hüvelykben
9/16
H hüvelykben
0.625
H1 hüvelykben
0.344
L
collban
1.125
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
Az utolsó csavarmenet nem teljes, így az ellenpár nem csavarozható át teljesen.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.