Anya t-horonyhoz edzett acél edzett és barnított 07060-01-1A310L06
- Alkalmas T-hornyokhoz
Mennyiségi egység
3,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D=Menet
5/16-18
B hüvelykben
5/8
B1 hüvelykben
3/8
H hüvelykben
0.375
H1 hüvelykben
0.250
L
collban
0.875
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
További információk
Az utolsó csavarmenet nem teljes, így az ellenpár nem csavarozható át teljesen.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.