text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
Kivitel 1
nehéz kivitel
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
Alábbi csavarokhoz col
5/16
D1 hüvelykben
0.344
D2 hüvelykben
0.750
H hüvelykben
0.188
UNSPSC Code
31161708
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought