Alátét nehéz kivitel edzett acél edzett és barnított 07305-11-11CM
- Erőelosztáshoz
- Felületvédelem az alkatrészen
Mennyiségi egység
1,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Washer
Version 1
heavy-duty version
Main
material
QT steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
D1 in inch
0.281
D2 in inch
0.625
H in inch
0.188
UNSPSC Code
31161708
for
screws
inch
1/4
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.