Alátét edzett acél edzett és barnított 07305-10-11CS
- Erőelosztáshoz
- Felületvédelem az alkatrészen
Mennyiségi egység
2,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Alábbi
csavarokhoz
col
1
D1 hüvelykben
1.031
D2 hüvelykben
2.000
H hüvelykben
0.188
UNSPSC Code
31161708
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.