text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátét
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett és barnított
Alábbi csavarokhoz col
5/8
D1 hüvelykben
0.656
D2 hüvelykben
1.375
H hüvelykben
0.125
UNSPSC Code
31161708
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
Nemesacél.
Kivitel
betétedzésű és barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak