Szorítókar nemesacél szemcseszórt 06464-2A2153X30
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti az egyes komponensek, valamint a komplett gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar, outdoor
- Felülete: elektropolírozott vagy szórt
- Különböző menetméretek és fogantyúhosszok
Mennyiségi egység
22,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
szemcseszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
42,5
L=menethossz
30
X=menet (inch)
1/4-20
A1
74,5
Acélkulcs
1.4305
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyúkar, 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek) precíziós öntvény.
Egyéb acélelemek, 1.4305 (megfelel AISI 303).
Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
acélelemek, fényes.
acélelemek, fényes.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.