text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
elektropolírozott
Komponens anyaga
nemesacél
A=Fogantyúhossz
65
H3=fogantyúmagasság
42,5
L=menethossz
40
X=menet (inch)
1/4-20
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Fogszám
20
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Fogantyúkar, 1.4308 (megfelel az AISI 304-nek) precíziós öntvény.
Egyéb acélelemek, 1.4305 (megfelel AISI 303).

Kivitel
Fogantyúkar, elektropolírozott vagy szórt.
acélelemek, fényes.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak