Szorítókar nagy teljesítményű termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06611-50-3A31X40
- Jó vegyszer- és korrózióállóság
- Gőzzel sterilizálható (hidrolízisálló), és alkalmas melegvizes alkalmazásokhoz
- 7 színváltozat
Mennyiségi egység
11,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
nagy teljesítményű termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
91,1
A=Fogantyúhossz
80,2
H3=fogantyúmagasság
54
L=menethossz
40
X=menet (inch)
5/16-18
B
11,5
D
16
D1
21,2
D2
21,9
Fogszám
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
59,2
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
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
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványszínben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
A szorítókar jó vegyszer- és korrózióállósággal rendelkezik.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványszínben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
A szorítókar jó vegyszer- és korrózióállósággal rendelkezik.
Anyag
Nagy teljesítményű termoplaszt, üvegszál-erősítésű.
Acél részek, nemesacél .
Kivitel
acélelemek, fényes.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Működési mód
A fogantyúkar fogaskoszorúval van rögzítve a fogazott betétben, amikor nem működtetik, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. A fogantyú kar felemelésével a pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület, orvosi technológia, élelmiszer-feldolgozóipar.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Előnyök
Jó vegyszer- és korrózióállóság
Hét színváltozat
Hét színváltozat
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.