Szorítókar nagy teljesítményű termoplaszt tiszta narancssárga, RAL 2004 06610-50-5A52X55
- 7 színváltozat
Sales unit
10,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest
anyaga
nagy teljesítményű termoplaszt
Alaptest
színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
126,6
A=Fogantyúhossz
110,9
H3=fogantyúmagasság
72,9
L=menethossz
55
X=menet (inch)
1/2-13
B
15,1
D
23
D1
30,5
D2
31,5
Fogszám
26
H
49,1
H1
12
H2
30,8
H4
79,2
Menettípus
külső menet
Méret
5
UNSPSC Code
31161600
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
Description
Termékleírás
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványos színben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványos színben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
Anyag
Nagy teljesítményű termoplaszt, üvegszál-erősítésű
Acél alkatrészek, 5.8 szilárdsági osztály
Acél alkatrészek, 5.8 szilárdsági osztály
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Működési mód
A fogantyúkar fogaskoszorúval van rögzítve a fogazott betétben, amikor nem működtetik, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. A fogantyú kar felemelésével a pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Előnyök
Hét színváltozatban.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.
Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.