text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
nagy teljesítményű termoplaszt
Alaptest színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
barnított
A1=Fogantyúhossz
110,3
A=Fogantyúhossz
96,8
H3=fogantyúmagasság
62,4
L=menethossz
45
X=menet (inch)
3/8-16
B
14,1
D
19
D1
26,2
D2
27,1
Fogszám
24
H
43,1
H1
10
H2
27,8
H4
68,1
Menettípus
külső menet
Méret
4
UNSPSC Code
31161600
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
Description

Termékleírás
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványos színben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
Anyag
Nagy teljesítményű termoplaszt, üvegszál-erősítésű
Acél alkatrészek, 5.8 szilárdsági osztály
Kivitel
acélelemek, barnított.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Működési mód
A fogantyúkar fogaskoszorúval van rögzítve a fogazott betétben, amikor nem működtetik, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. A fogantyú kar felemelésével a pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Előnyök
Hét színváltozatban.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszok és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.

Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought