text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
nyomógombbal
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens anyaga
nemesacél
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
A1=Fogantyúhossz
91,5
H3=fogantyúmagasság
53,5
L=menethossz
30
X=menet (inch)
3/8-16
A
80
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
Fogszám
22
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
Menettípus
külső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
acélelemek, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Nyomógomb, műanyag (POM).

Kivitel
acélelemek, fényes.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt szorítókar színt.
Standard színek:
Szorítókar, feketésszürke; nyomógomb, közlekedési vörös.
Szorítókar, narancssárga; nyomógomb, feketésszürke.
Szorítókar, közlekedési vörös; nyomógomb, feketésszürke.

L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak