text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
nyomógombbal
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponensek színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A1=Fogantyúhossz
75
H3=fogantyúmagasság
41,5
L=menethossz
30
X=menet (inch)
1/4-20
A
65
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
Fogszám
20
H
29,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
acélelemek, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.
Nyomógomb, műanyag (POM).

Kivitel
acélelemek, fényes.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt szorítókar színt.
Standard színek:
Szorítókar, feketésszürke; nyomógomb, közlekedési vörös.
Szorítókar, narancssárga; nyomógomb, feketésszürke.
Szorítókar, közlekedési vörös; nyomógomb, feketésszürke.

L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak