Szorítókar nyomógombbal műanyag feketésszürke, RAL 7021 06610-715A5X70
- A szorítókar egyet jelent a megbízhatósággal, stabilitással és sokoldalúsággal
- Megkönnyíti a készülékek vagy gépelemek befogását és szorítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, bútoripar
- A nyomógomb megkönnyíti a kar meglazítását és biztonságos áthelyezését
- Különböző színkombinációk
Mennyiségi egység
12,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókar
Kivitel 1
nyomógombbal
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
A=Fogantyúhossz
110
H3=fogantyúmagasság
72
L=menethossz
70
X=menet (inch)
1/2-13
A1
126
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
Fogszám
26
H
50,6
H1
12
H2
33
H4
77
Menettípus
külső menet
Méret
5
UNSPSC Code
31161600
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
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomógomb, műanyag (POM).
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomógomb, műanyag (POM).
Kivitel
acélelemek, barnított.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
További információk
Δ Ezen a helyen kell megadni a kívánt szorítókar színt.
Standard színek:
Szorítókar, feketésszürke; nyomógomb, közlekedési vörös.
Szorítókar, narancssárga; nyomógomb, feketésszürke.
Szorítókar, közlekedési vörös; nyomógomb, feketésszürke.
Standard színek:
Szorítókar, feketésszürke; nyomógomb, közlekedési vörös.
Szorítókar, narancssárga; nyomógomb, feketésszürke.
Szorítókar, közlekedési vörös; nyomógomb, feketésszürke.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.