text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
szignálzöld, RAL 6032
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Fogantyúhossz
47
A=Fogantyúhossz
40
H3=fogantyúmagasság
30
L=menethossz
20
X=menet (inch)
10-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Fogantyúkar, üvegszál erősítésű műanyag, cink présöntvény fogasgyűrű.
acélelemek, 1.4305 (megfelel AISI 303) nemesacél.

Kivitel
acélelemek, fényes.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak