text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
repcesárga, RAL 1021
Komponens anyaga
acél
A1=Fogantyúhossz
47
A=Fogantyúhossz
40
H3=fogantyúmagasság
30
L=menethossz
20
X=menet (inch)
10-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Fogantyúkar üvegszál erősítésű műanyagból, cinkprésöntvény fogasgyűrűvel.
Acélelemek 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
acélelemek, barnított.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought