text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítókar
Alaptest anyaga
nagy teljesítményű termoplaszt
Alaptest színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
A1=Fogantyúhossz
46,8
A=Fogantyúhossz
39,9
H3=fogantyúmagasság
30,8
T=menetmélység
9
X=menet (inch)
10-32
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
Fogszám
16
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
Menettípus
belső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31161600
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
A műanyag szorítókar ergonomikus kialakítású műanyag fogantyúja kiváló minőségű, modern kivitelű és nagyon kellemes fogású.
A fogantyú speciális, nagy teljesítményű műanyagból készült, és számos szabványszínben kapható.
A fogantyúkar előnyei a nagy merevség és szilárdság. Kis súlya ideális mobil alkalmazásokhoz.
A szorítókar jó vegyszer- és korrózióállósággal rendelkezik.
Anyag

Nagy teljesítményű termoplaszt, üvegszál-erősítésű.

Acél részek, nemesacél .

Kivitel
acélelemek, fényes.
Működési mód
A fogantyúkar fogaskoszorúval van rögzítve a fogazott betétben, amikor nem működtetik, így a menet rögzíthető vagy meglazítható. A fogantyú kar felemelésével a pozíciója megváltoztatható és a rugóerő segítségével újra reteszelhető a fogaskoszorúban.
Kullanım
Gép-, készülék- és berendezésgyártás, rehabilitációs terület, orvosi technológia, élelmiszer-feldolgozóipar.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 130 °C.
Előnyök
Jó vegyszer- és korrózióállóság
Hét színváltozat
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
A ”H1” méret felár ellenében más hosszúságokban is szállítható.

Nagy hőállóságú műanyag, feketésszürke
Tartós alkalmazási hőmérséklet az IEC 216 szerint max. 150 °C - 160 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 250 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak